Pubblica i tuoi prodotti
AROHA Basin medium mixer

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Voce di capitolato
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4605100
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)222
  • Larghezza (mm)52
  • Profondità (mm)52
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa