Pubblica i tuoi prodotti
AROHA Basin wall mixer
AROHA Basin wall mixer
AROHA Basin wall mixer

    AROHA Basin wall mixer

    Presto Ibérica Aroha 4605600 - 4605611 - 4605616 concealed wash basin mixer chrome
    Voce di capitolato
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow with aerator 12 l/minute. 1/2 male inlet. Adjustable trim plate. Supplied without click clack waste.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4605600
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)204
    • Profondità (mm)204
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa