Pubblica i tuoi prodotti
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90

    AROHA Kitchen mixer Caño 90

    Presto Ibérica Aroha 4608800 - 4608811 - 4608816 high sink mixer chrome
    Voce di capitolato
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4608800
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaKitchen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)294
    • Larghezza (mm)117
    • Profondità (mm)117
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa