Pubblica i tuoi prodotti
NINE Bidet mixer

NINE Bidet mixer

Presto Ibérica Nine 4627000 - 4627011 - 4627016 - 4626000 bidet mixer chrome
Voce di capitolato
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4627000
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBidets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa
Argentina
Costa Rica
Portogallo
Bolivia
El Salvador
Spagna
Brasile
Guatemala
Cile
Honduras
Colombia
Messico
Ecuador
Nicaragua
Guiana Francese
Panamá
Guyana
Trinidad e Tobago
Isole Falkland (Malvine)
Paraguay
Perù
Suriname
Uruguay
Venezuela