Pubblica i tuoi prodotti
KILY Basin mixer
KILY Basin mixer
KILY Basin mixer

    KILY Basin mixer

    Presto Ibérica Kily 4955000 - 4954000 - 4955011 - 4955016 wash basin mixer chrome
    Voce di capitolato
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 25 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 6,6 l/minute. With hidden aerator. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Supplied without click clack waste.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4955000
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)173
    • Larghezza (mm)47
    • Profondità (mm)47
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa
    Argentina
    Costa Rica
    Portogallo
    Bolivia
    El Salvador
    Spagna
    Brasile
    Guatemala
    Cile
    Honduras
    Colombia
    Messico
    Ecuador
    Nicaragua
    Guiana Francese
    Panamá
    Guyana
    Trinidad e Tobago
    Isole Falkland (Malvine)
    Paraguay
    Perù
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela