Pubblica i tuoi prodotti
KILY 3-way Recessed Shower mixer

KILY 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Kily 4957200 shower single lever concealed 3 way chrome
Voce di capitolato
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11 l/minute. 1/2 female inlet and outlet. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4957200
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)196
  • Larghezza (mm)120
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa
Argentina
Costa Rica
Portogallo
Bolivia
El Salvador
Spagna
Brasile
Guatemala
Cile
Honduras
Colombia
Messico
Ecuador
Nicaragua
Guiana Francese
Panamá
Guyana
Trinidad e Tobago
Isole Falkland (Malvine)
Paraguay
Perù
Suriname
Uruguay
Venezuela