Pubblica i tuoi prodotti
65 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

65 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

Timed water tap assembly for wall installation with shower head and vandal-resistant body of chromed brass. Models: 65030 - 65040.
Voce di capitolato
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Male inlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with fixing screws, coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 2.900 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico65030
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)981
  • Larghezza (mm)71
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa