Pubblica i tuoi prodotti
ARTE Washbasin Tap

ARTE Washbasin Tap

Single water ecological-timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Models: 66500 - 66501.
Voce di capitolato
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism.* Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Gross weight: 1.076 Kg. *Water Saving: 33%. *Certified by AENOR with respect to EN816
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico66500
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)164
  • Larghezza (mm)47
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa