Pubblica i tuoi prodotti
Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Ecological-timed tap mixer for wall installation with chrome-plated brass body. Model: 66900.
Voce di capitolato
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Outlet with built-in curved spout, length 107 mm. Push-button opening with an anti-blocking system that prevents the continuous outflow of water by means of instantaneous closing in the event of voluntary blocking of the push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Head temperature selection. *Stainless steel cover 200 x 200 mm. *Flush box and intermediate fixing plate manufactured with antioxidant protection. *Interchangeable head with Presto Arte AM. *Gross weight: 3.310 kg. *Water Saving: 33%.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico66900
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)226
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa