Pubblica i tuoi prodotti
DALMA Kitchen tap

DALMA Kitchen tap

Presto Ibérica Dalma 7208600 high sink mixer chrome
Voce di capitolato
  • Single-lever kitchen tap for countertop installation. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. Supplied with: Fixing elements and flexible hoses. Available in chrome and luxcover cupra finishes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7208600
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)365
  • Larghezza (mm)48
  • Profondità (mm)165
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa