Pubblica i tuoi prodotti
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Voce di capitolato
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75001
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)933
  • Larghezza (mm)65
  • Profondità (mm)83
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa