Pubblica i tuoi prodotti
1000 M Elec Wall-Mounted Toilet Tap

1000 M Elec Wall-Mounted Toilet Tap

Electronic timed flush with arrest certificate for visible wall-mounted toilet. Models: 78909 - 78900 - 78901 - 78910.
Voce di capitolato
  • * Automatic process of adaptation to the environment. *Embedding box made of galvanized steel that completely covers the installation. *Integrated stopcock. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Saving water and energy. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery, low battery indication by communication LED. *Automatic rinsing every 24 hours. *Available with stopcocks.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico78909
  • Famiglia di prodottoElectronic Faucets
  • Gruppo di famigliaWC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa