Pubblica i tuoi prodotti
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

Washbasin electronic tap for mixes with Touch tecnology, Presto Domo Touch LM model, for fixing on counter. Models: 79150 - 79151.
Voce di capitolato
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery model. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,300 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; two 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter. *Automatic opneing 10 seconds, adjustable. *ON/OFF Function. *Brass lever. *350 mm flexible hose, 1/2" nut; Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Two non-return valves.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico79150
  • Famiglia di prodottoElectronic Faucets
  • Gruppo di famigliaBasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)187
  • Larghezza (mm)77
  • Profondità (mm)174
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa