Pubblica i tuoi prodotti
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Model: 79210.
    Voce di capitolato
    • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case. lid with security screws. *Leak internal connections. *1/2 male inlet. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Flowing Ecosystems aerator 8,5 l/min to 3 bar. *Automatic rinsing in 24 h. *CR-P2 battery or 12 V transformer. *Anti-lock system. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70º C maximum. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,500 kg.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico79210
    • Famiglia di prodottoElectronic Faucets
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)269
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa