Pubblica i tuoi prodotti
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79600 - 79601 - P2679600 - P2679601 - P3179600 - P3179601.
    Voce di capitolato
    • *1/2 male inlet and 1/2 male outlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *IP65 battery and 6 V battery pack. *LED system indication for low battery. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0,750 Kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Anti-vandal system with in between plate.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico79600
    • Famiglia di prodottoElectronic Faucets
    • Gruppo di famigliaUrinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)103
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa