Pubblica i tuoi prodotti
THEO DARK High washbasin tap

THEO DARK High washbasin tap

Presto Ibérica Theo Dark 8635500 - 8635536 wash basin mixer chrome
Voce di capitolato
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. With concealed aerator. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8635500
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)48
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa