Pubblica i tuoi prodotti
THEO DARK Recessed Shower mixer

THEO DARK Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Theo Dark 8637300 - 8637336 shower mixer single lever concealed chrome
Voce di capitolato
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without shower accessories.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8637300
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.91
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa