Pubblica i tuoi prodotti
THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

Presto Ibérica Theo City 8648399 high sink mixer suitable for outdoor stainless steel
Voce di capitolato
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Construction with stainlesss steel. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Product suitable for the exterior.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8648399
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)360
  • Larghezza (mm)53
  • Profondità (mm)53
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa