Pubblica i tuoi prodotti
LUCKY ME Basin high mixer

LUCKY ME Basin high mixer

Presto Ibérica Lucky me 8815500 - 8814500 basin high mixer
Voce di capitolato
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70°C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Supplied with 3/8” female flexible hoses and 45 cm long. Flow rate: 14 l/min.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8815500
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)211
  • Larghezza (mm)63
  • Profondità (mm)256
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa