Pubblica i tuoi prodotti
LUCKY ME Bath-Shower wall mixer

LUCKY ME Bath-Shower wall mixer

Presto Ibérica lucky me wall bath and shower mixer chrome
Voce di capitolato
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by diverter. Adjustable trim plate. Flow rate 18 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 Female inlet and outlet fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8817400
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)125
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa
Argentina
Costa Rica
Portogallo
Bolivia
El Salvador
Spagna
Brasile
Guatemala
Cile
Honduras
Colombia
Messico
Ecuador
Nicaragua
Guiana Francese
Panamá
Guyana
Trinidad e Tobago
Isole Falkland (Malvine)
Paraguay
Perù
Suriname
Uruguay
Venezuela