Pubblica i tuoi prodotti
XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

Ecological shut off tap, for fixing on counter. Models: 90920 - 90921 - 90926 - P2090920 - P2190920 - P2290920 - P2390920.
Voce di capitolato
  • *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, two stopcock. *Handle mixer provided with color indications. *Gross weight: 1,320 kg. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico90920
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)67
  • Profondità (mm)126
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa
Argentina
Costa Rica
Portogallo
Bolivia
El Salvador
Spagna
Brasile
Guatemala
Cile
Honduras
Colombia
Messico
Ecuador
Nicaragua
Guiana Francese
Panamá
Guyana
Trinidad e Tobago
Isole Falkland (Malvine)
Paraguay
Perù
Suriname
Uruguay
Venezuela