Pubblica i tuoi prodotti
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
Voce di capitolato
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico95904
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)72
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)253
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa