Pubblica i tuoi prodotti
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    Voce di capitolato
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP3179310
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 41 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Lightning Protection
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa