Pubblica i tuoi prodotti
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee

    Grandee

    3.3 su 5 stelle3.3(92 recensioni)
    The expansive Grandee hot tub comfortably seats a party of seven, with room for everyone to enjoy state-of-the-art jets, a two-speed jet pump, and two seats with patented Moto-Massage DX jets. It also features advanced innovations like an insulating hinge seal, 100% no-bypass filtration for cleaner water and the soothing BellaFontana® fountain feature.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicograndee
    • Famiglia di prodottoBath & Spas
    • Gruppo di famigliaGrandee
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)970
    • Larghezza (mm)2540
    • Profondità (mm)2310
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Kg)426
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501