uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

SafeGlide® Aluminum Macro-Box Frame Sliding Gate Systems (10' to 80')

Unique ref.: safeglide-macro-box-frame
Produttore: Pro Access Systems
Famiglia prodotto: Gates
Gruppo prodotto: Sliding gate
Data di pubblicazione: 2019-02-21
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.

Fencing, Fence, Slide Gate


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Steel
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Cancelli
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Gate barrier systems
Codice UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Codice: L4412
Uniclass 1.4 Descrizione: Gates
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Descrizione: Gate Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Descrizione: Gate systems
NBS Reference Codice: 25-32-35
NBS Reference Descrizione: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
Numero OmniClass: 23-11 25 15 15
Titolo OmniClass: Sliding Gates
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Nome Valore
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 80' 0"

BIMobject®