finitura Squarejolly SJ
Profilitec

finitura Squarejolly SJ

Profilo polivalente che si adatta alle molteplici situazioni che si presentano nella posa a colla di pavimenti e rivestimenti in ceramica. La particolare forma “squadrata simmetrica” permette di realizzare molteplici finiture di completamento.
Voce di capitolato
  • Profilo di finitura con sezione quadrata a quattro pieghe con due lati verticali direttamente a contatto con la superficie di appoggio (garantiscono la resistenza a carichi in appoggio). Versione in alluminio anodizzato con ancoraggio verticale brevettato con cava a coda di rondine. Finiture disponibili: - Alluminio anodizzato: Argento (AS); Rame (AR); Titanio (AT); Brillantato cromo (ASB); Brillantato titanio (ATB); Brillantato rame (ARB); Argento sabbiato brillantato (ASXB); Argento spazzolato brillantato (ASSB); Champagne sabbiato brillantato (ACXB); Argento spazzolato (ASS); Rovere sbiancato (ATRS); Wengé (ATWE); Teak (ATTK); Rovere (ATTRO). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x6/8/9/10/11/12,5. - Alluminio verniciato: Bianco puro (A11). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x8/9/10/11/12,5. - Alluminio verniciato goffrato: Bianco antico (A13); Grigio pastello (A24); Grigio cemento (A25); Tortora (A33); Micaceo (A50); Corten (A60); Testa di moro (A64); Nero opaco (A65); Kaki(A34). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x8/10/11//12,5. - Acciaio inox AISI 304: Lucido (IL); Spazzolato (IS); Sabbiato (IX). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x6/8/9/10/11/12,5/15. - Ottone: Lucido (OL); Cromato (OC). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x8/10/12,5. Per tutte le finiture sono disponibili le capsule per la realizzazione di chiusure e raccordi a 2 o 3 assi.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSJ
  • Famiglia di prodottoMultipurpose profiles
  • Gruppo di famigliaProfiles for tiled coverings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1918-10-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2700
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Titolo OmniClassProfiles
  • Numero OmniClass23-13 17 00
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Oceania Sud America