raccordo Zerotec ZR
Profilitec

raccordo Zerotec ZR

I profili ZEROTEC ZR raccordano in modo ottimale le differenze di livello che si creano nel posare un pavimento in ceramica o legno su di una pavimentazione preesistente. I profili, grazie alla loro inclinazione, ottimizzata per consentire un agevole passaggio di carrelli manuali e autoveicoli, proteggono efficacemente lo spigolo del rivestimento se sottoposto a carichi. Disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura.
Voce di capitolato
  • Profilo di raccordo per pavimenti non complanari. Versioni in alluminio anodizzato e ottone etruso con ancoraggio verticale brevettato con cava a coda di rondine. Finiture disponibili: - Alluminio: Naturale (AN). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x8/10/12,5. - Alluminio anodizzato: Argento (AS). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x5/8/10/12,5. - Alluminio anodizzato: Titanio (AT); Spazzolato Brillantato Titanio (ATSB); Spazzolato Bronzo Antico (AMSB). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x10/12,5. - Acciaio inox - AISI 304: Lucido (IL). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x8/10/12,5/15. - Ottone: Naturale (ON); Lucido (OL). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x8/10/12,5/15.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZR
  • Famiglia di prodottoFloor profiles
  • Gruppo di famigliaFloor edging and finishing profile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2700
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Titolo OmniClassProfiles
  • Numero OmniClass23-13 17 00
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Oceania Sud America
Albania
Anguilla
Afghanistan
Egitto
Samoa Americane
Argentina
Andorra
Antigua e Barbuda
Bahrein
Algeria
Australia
Bolivia
Austria
Aruba
Iran
Angola
Isole Cook
Brasile
Bielorussia
Barbados
Iraq
Benin
Stati Federati di Micronesia
Cile
Belgio
Belize
Israele
Botswana
Figi
Colombia
Bosnia ed Erzegovina
Bermuda
Giordania
Burkina Faso
Polinesia Francese
Ecuador
Bulgaria
Isole Vergini britanniche
Kuwait
Burundi
Guam
Isole Falkland (Malvine)
Croazia
Canada
Libano
Camerun
Kiribati
Guiana Francese
Cipro
Isole BES
Oman
Capo Verde
Isole Marshall
Guyana
Repubblica Ceca
Isole Cayman
Palestina
Repubblica Centrafricana
Nauru
Paraguay
Danimarca
Saint Martin
Qatar
Ciad
Nuova Caledonia
Perù
Estonia
Costa Rica
Arabia Saudita
Comore
Nuova Zelanda
Suriname
Isole Faroe
Cuba
Siria
Costa d'Avorio
Niue
Uruguay
Finlandia
Curaçao
Turchia
Repubblica Democratica del Congo
Isola Norfolk
Venezuela
Francia
Dominica
Emirati Arabi Uniti
Gibuti
Isole Marianne Settentrionali
Germania
Repubblica Dominicana
Yemen
Guinea Equatoriale
Palau
Gibilterra
El Salvador
Armenia
Eritrea
Papua Nuova Guinea
Grecia
Groenlandia
Azerbaijan
Etiopia
Isole Pitcairn
Guernsey
Grenada
Bangladesh
Gabon
Samoa
Ungheria
Guadalupa
Bhutan
Ghana
Isole Salomone
Islanda
Guatemala
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Guinea
Timor Est
Irlanda
Haiti
Brunei
Guinea-Bissau
Tokelau
Isola di Man
Honduras
Cambogia
Kenya
Tonga
Italia
Giamaica
Cina
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinica
Isola di Natale
Liberia
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Lettonia
Messico
Isole Cocos (Keeling)
Libia
Wallis e Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Georgia
Madagascar
Vanuatu
Lituania
Nicaragua
Hong Kong
Malawi
Lussemburgo
Panamá
India
Mali
Macedonia (FYROM)
Porto Rico
Indonesia
Mauritania
Malta
Saint Kitts e Nevis
Giappone
Mauritius
Moldavia
Santa Lucia
Kazakistan
Mayotte
Monaco
Saint-Pierre e Miquelon
Kirghizistan
Marocco
Montenegro
Saint Vincent e Grenadine
Laos
Mozambico
Paesi Bassi
Saint-Barthélemy
Macau
Namibia
Norvegia
Sint Maarten
Malesia
Niger
Polonia
Bahamas
Maldive
Nigeria
Portogallo
Trinidad e Tobago
Mongolia
Congo
Romania
Isole Turks e Caicos
Myanmar (Burma)
Riunione
Russia
Isole Vergini Americane
Nepal
Ruanda
San Marino
Stati Uniti
Corea del Nord
Sant'Elena
Serbia
Pakistan
São Tomé e Príncipe
Slovacchia
Filippine
Senegal
Slovenia
Singapore
Seychelles
Spagna
Corea del Sud
Sierra Leone
Svalbard e Jan Mayen
Sri Lanka
Somalia
Svezia
Taiwan
Sudafrica
Svizzera
Tagikistan
Sudan del Sud
Ucraina
Tailandia
Sudan
Regno Unito
Turkmenistan
Swaziland
Città del Vaticano
Uzbekistan
Tanzania
Isole Åland
Vietnam
Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Sahara Occidentale
Zambia
Zimbabwe