Pubblica i tuoi prodotti
UPTEC
Profilitec

UPTEC

Supporto universale regolabile per la realizzazione di pavimenti sopraelevati, indicato specialmente nella posa di terrazze. UPTEC è un innovativo sistema 3 in 1, per la realizzazione di diverse altezze con un unico prodotto, è inoltre dotato di un semplice meccanismo per il passaggio dalla testa fissa a quella autolivellante.

Voce di capitolato
  • UPTEC è un unico sistema brevettato in soli 3 elementi. 
    -SUPAL: Supporto basso 28÷43mm; 
    -SUPAS: Supporto standard 43÷58mm; 
    -SUPAR: Anello modulare 30mm. 
    Accessori: 
    -SUPA2: Testa fono-assorbente con fuga da 2 mm; 
    -SUPA4: Testa fono-assorbente con fuga da 4 mm (compatibile con travetto in alluminio); 
    -SUPAW: Testa per travetto in legno.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUPTEC
  • Famiglia di prodottoTile installation accessories
  • Gruppo di famigliaAdjustable Universal Pedestals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 11
  • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction