Pubblica i tuoi prodotti
Canaline doccia a filo pavimento PP Drain Aqua
Canaline doccia a filo pavimento PP Drain Aqua
Canaline doccia a filo pavimento PP Drain Aqua
Canaline doccia a filo pavimento PP Drain Aqua
Canaline doccia a filo pavimento PP Drain Aqua
Canaline doccia a filo pavimento PP Drain Aqua
    Profilpas

    Canaline doccia a filo pavimento PP Drain Aqua

    4.3 su 5 stelle4.3(17 recensioni)
    PP Drain Aqua è la nuova gamma di canaline per docce a filo pavimento, progettata e prodotta interamente da Profilpas. Realizzate in acciaio inox AISI 316 e dotate di sifone estraibile brevettato in ABS antibatterico, sono una perfetta sintesi di bellezza e praticità. Le canaline PP Drain Aqua soddisfano qualsiasi gusto estetico e si abbinano alla perfezione alle ultime tendenze degli accessori bagno grazie alla possibilità di scelta tra quattro tipologie di cover, diverse per design e finiture. Classic Cover, in acciaio inox lucido o satinato, è dotata di cornice e se capovolta diventa piastrellabile; Flat Cover, che si distingue per il suo design perfettamente piatto e lineare, è disponibile in svariati colori che vanno dal bianco al nero soft touch, passando per l’acciaio cromato, l’oro, l’oro rosa, il nichel e il grafite; Design Cover, caratterizzata da una sottile ed elegante scarico centrale, è in grado di fondersi alla perfezione con qualsiasi rivestimento grazie al suo design lineare; infine, Invisible Cover, scompare sotto alla piastrella diventando un tutt’uno con il rivestimento della doccia.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolinear-shower-drain-pp-drain-aqua
    • Famiglia di prodottoCanaline doccia a filo pavimento
    • Gruppo di famigliaPP Drain Aqua
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-10-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains