Pubblica i tuoi prodotti
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI
    Profilpas

    Supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO MAXI

    PP level DUO MAXI è la gamma di supporti regolabili per pavimenti sopraelevati da esterno firmata Profilpas. Una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza di posa, dai pavimenti in ceramica ai listoni mono e multi formato, passando per il decking.

    PP level DUO MAXI è la soluzione ideale per chi cerca massima flessibilità, tenuta e stabilità, assicurando una posa agevole e veloce per un risultato a regola d’arte.

    VANTAGGI:

    • MAXI flessibilità: testa fissa e autolivellante in un unico supporto
    • MAXI tenuta: eccellente resistenza ai grandi carichi e agli agenti atmosferici
    • MAXI versatilità: grazie agli accessori il supporto risponde a qualsiasi esigenza di posa
    • Quattro misure, infinite possibilità: la gamma è composta da quattro supporti estensibili, da 28 mm a 150 mm, nelle misure S-M-L-XL
    • Prolunghe impilabili da 80 mm per raggiungere altezze superiori
    • Tre teste per soddisfare qualsiasi esigenza di posa
    • Possibilità di regolare l’altezza del supporto anche a pavimento già posato grazie alla chiave di regolazione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosupports-for-raised-floors-pp-level-duo-maxi
    • Famiglia di prodottoSupporti per pavimenti sopraelevati
    • Gruppo di famigliaPP Level Duo Maxi
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-10-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Numero OmniClass23-21 25 23 15
    • Titolo OmniClassPedestals