Pubblica i tuoi prodotti
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle
    Profilpas

    Profili per angoli esterni Cerfix Proangle

    Proangle è la linea di profili progettati per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La forma squadrata e la linea essenziale che caratterizza i profili Proangle, li rendono la soluzione ideale per delineare in maniera netta la posa dei rivestimenti ceramici come il gres porcellanato rettificato. Proangle è disponibile in alluminio, acciaio inox, ottone e PVC, in molte differenti finiture. Inoltre, è presente anche nella versione con verniciatura antibatterica certificata, in grado di ridurre l’accumulo dei batteri fino al 99% assicurando un prolungato ed elevato livello di igiene.

    Voce di capitolato
    • H: 3 - 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5

      MATERIALI E FINITURE

      • ALLUMINIO
        • ANODIZZATO: argento | titanio | nero
        • BRILL: lucido argento | lucido oro | lucido titanio | satinato argento | satinato titanio | satinato nero
        • VERNICIATO: bianco opaco RAL 9003 | bianco RAL 9003 | testa di moro | grigio antracite | grigio antico | grigio | ruggine | bronzo | pietra | greige | sabbia | beige | bianco ST | nero ST
        • VERNICIATO ANTIBATTERICO: bianco RAL 9003
      • ACCIAIO
        • AISI 304 DIN 1.4301: lucido | superlucido | satinato | sabbiato
        • AISI 316 DIN 1.4404: lucido
      • OTTONE: cromato
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotile-edging-profile-proangle
    • Famiglia di prodottoProfili per pavimenti e rivestimenti in ceramica
    • Gruppo di famigliaProangle
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-05-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Numero OmniClass23-13 17 11
    • Titolo OmniClassRigid Profiles