Pubblica i tuoi prodotti
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle Q
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle Q
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle Q
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle Q
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle Q
Profili per angoli esterni Cerfix Proangle Q
    Profilpas

    Profili per angoli esterni Cerfix Proangle Q

    Proangle Q è una linea di profili per angoli esterni in alluminio, acciaio, ottone e PVC, pensata per chiudere e proteggere gli angoli dei rivestimenti in ceramica. La forma quadrata delinea la posa evitando che tra una piastrella e l’altra si formi uno spigolo poco pratico ed antiestetico; inoltre, Proangle Q può essere impiegato anche come profilo di finitura di gradini, piani di lavoro e pedane. La versione con tecnologia antibatterica certificata assicura la riduzione fino al 99% della formazione di batteri considerati pericolosi, assicurando un alto livello di igiene.
    Voce di capitolato
    • H: 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5 - 15

      MATERIALI E FINITURE:

      • ALLUMINIO
        • ANODIZZATO: argento | titanio | nero | platinum | titanium | brown | dark brown | carbon
        • BRILL: lucido argento | lucido oro | lucido titanio | lucido rame | satinato argento | satinato oro | satinato titanio | satinato rame | satinato nero | graffiato argento
        • VERNICIATO: bianco opaco RAL 9003 | bianco RAL 9003 | concrete white | concrete crete | concrete graphite | concrete smoke | concrete mud | concrete sand | metal dark | metal light | solid white | testa di moro | grigio antracite | grigio antico | grigio | ruggine | bronzo | pietra | greige | sabbia | beige | bianco ST | nero ST
      • ACCIAIO INOX
        • AISI 304 DIN 1.4301: lucido | satinato | sabbiato
        • AISI 316 DIN 1.4404: lucido
      • OTTONE: lucido | cromato

      Pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni/interni e terminali disponibili.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotile-edging-profile-proangle-q
    • Famiglia di prodottoProfili per pavimenti e rivestimenti in ceramica
    • Gruppo di famigliaProangle Q
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-05-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Numero OmniClass23-13 17 11
    • Titolo OmniClassRigid Profiles