Pubblica i tuoi prodotti
Fijo One OT2011 BOX DOCCIA
Fijo One OT2011 BOX DOCCIA
Fijo One OT2011 BOX DOCCIA
Fijo One OT2011 BOX DOCCIA
Fijo One OT2011 BOX DOCCIA
Fijo One OT2011 BOX DOCCIA
Fijo One OT2011 BOX DOCCIA
    Profiltek

    Fijo One OT2011 BOX DOCCIA

    4.7 su 5 stelle4.7(12 recensioni)
    Produciamo box doccia 100% personalizzabile in dimensioni e design. L’eleganza e la versatilità per rispondere a qualsiasi spazio doccia, per ampio che sia, sono le caratteristiche che definiscono meglio le nostre collezioni di box doccia Walk-in e Fijos One. Fisso per doccia. Portasciugamano integrato. Barra stabilizzatrice inclusa.
    Voce di capitolato
    • Box doccia Vetro temperato da 8 mm. Trattamento Teknoclean incluso. Profili disponibili: Bianco, Argento, Cromo Lucido, Inox, Wengué o Nero ( a seconda del modello). Tipi di Vetro: Trasparente, Master Carré, Acido, Carglass, Griglio Fumé o Azzurro. Decorazioni disponibili: Vetro trasparente, Griglio Fumé e Azzurro sabbiati, o Imagik (Decorazione digitale).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico128281
    • Famiglia di prodottoFijos One
    • Gruppo di famigliaWALK-IN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2010-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)59
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures