Pubblica i tuoi prodotti
Fijo One OT2011-Documentation English
Profiltek
Archiviato

Fijo One OT2011-Documentation English

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Voce di capitolato
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico128281-DocumentationEN
  • Famiglia di prodottoFijos One
  • Gruppo di famigliaWALK-IN
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2010-08-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1950
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)8
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)59
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Codice UNSPSC30171501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Numero OmniClass23-31 17 17
  • Titolo OmniClassShower Enclosures