uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Clear fixed a

Unique ref.: clear_fixed_a
Produttore: Profin
Famiglia prodotto: Fix windows
Gruppo prodotto: Fix windows
Larghezza (mm): 2990
Altezza (mm): 2990
Profondità (mm): 210
Data di pubblicazione: 2019-10-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.

windows

Fixed windows


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland
Peso netto (kg): 50

Categoria BIMobject: Finestre - Finestre fisse
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Nome Valore
Frame Material Wood

BIMobject®