Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

SD Active A

Unique ref.: sd_active_a
Produttore: Profin
Famiglia prodotto: Active
Gruppo prodotto: Glass sliding doors
Larghezza (mm): 3990
Altezza (mm): 2990
Profondità (mm): 198
Data di pubblicazione: 2015-06-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland
Peso netto (kg): 50

Categoria BIMobject: Porte - Porte scorrevoli
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors

BIMobject®