Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid
Rinforzo sismico Sismagrid

    Rinforzo sismico Sismagrid

    Sismagrid: rinforzo sismico a basso spessore

    Sismagrid è un innovativo rinforzo sismico a basso spessore completamente a secco, installabile senza la rimozione dell’intonaco esistente. Il sistema è stato sviluppato per il rinforzo di edifici in muratura portante e di tamponature di edifici in cemento armato ed è composto da moduli di rete preformata a maglia quadrata costituita da nastri in acciaio strutturale prezincato di 2 mm di spessore.

    Sismagrid consente la creazione di incatenamenti diffusi in direzione verticale e orizzontale. In corrispondenza degli spigoli e degli incroci murari, realizza vincoli che permettono un incremento del grado di connessione tra pareti ortogonali e l’eliminazione dei meccanismi di collasso di primo modo.

    Negli edifici in muratura portante, Sismagrid può essere utilizzato:
    - per interventi locali, al fine di inibire la formazione di cinematismi di collasso;
    - per contribuire al miglioramento sismico dell’edificio a livello globale.

    Nel caso di edifici in cemento armato, la rete antisismica può essere impiegata come presidio di antiribaltamento di tramezze e tamponamenti.

    Voce di capitolato
    • EDIFICI IN MURATURA PORTANTE

      Rinforzo locale, miglioramento o adeguamento sismico di strutture esistenti in muratura portante, a singolo o doppio paramento murario, consolidamento intradossale ed estradossale di archi e volte mediante posa a secco di rete a maglia quadrata 400 x 400 mm costituita da piatti metallici di larghezza 50 mm e spessore 2 mm in acciaio S350GD+Z rispondenti le norme UNI EN 10346, UNI EN 1090-1 e UNI EN 1090-2, classe di esecuzione EXC2 o EXC3, tensione di snervamento ≥ 350 MPa e tensione di rottura ≥ 420 MPa, oppure in acciaio corten S355 con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (UNI EN 10025-5). Le unioni sono realizzate con viti autoforanti Ø 6,3 mm in acciaio zincato bianco certificate ETA. Su strutture in muratura portante, le unioni sono previste anche in prossimità di angoli e spigoli. La connessione alla struttura esistente è realizzata tramite ancoraggi di tipo chimico in numero di 6,25 per mq, mediante l'iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina provvista di marcatura CE e certificato di valutazione tecnica europea ETA per fissaggi in categoria sismica e successiva applicazione di barre filettate, rondelle e dadi in acciaio zincato classe 8.8 (tensione di snervamento 640 MPa e tensione di rottura 800 MPa). L'intervento è applicato in modo da garantire una continuità degli elementi di rinforzo secondo direzioni verticali e orizzontali. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata in considerazione del trattamento completo su una faccia del paramento, interno o esterno, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 mq. Incidenza acciaio 4,50 kg/mq.

      Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori.

      EDIFICI CON TELAIO IN CEMENTO ARMATO E PARETI DI TAMPONAMENTO

      Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature, a singolo o doppio paramento murario, mediante posa a secco di rete a maglia quadrata 400 x 400 mm costituita da piatti metallici di larghezza 50 mm e spessore 2 mm in acciaio S350GD+Z rispondenti le norme UNI EN 10346, UNI EN 1090-1 e UNI EN 1090-2, classe di esecuzione EXC2 o EXC3, tensione di snervamento ≥ 350 MPa e tensione di rottura ≥ 420 MPa, oppure in acciaio corten S355 con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (UNI EN 10025-5). Le unioni sono realizzate con viti autoforanti Ø 6,3 mm in acciaio zincato bianco certificate ETA. La connessione alla struttura esistente è realizzata tramite ancoraggi di tipo chimico in numero di 6,25 per mq, mediante l'iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina provvista di marcatura CE e certificato di valutazione tecnica europea ETA per fissaggi in calcestruzzo (in categoria sismica C1 e C2) e successiva applicazione di barre filettate, rondelle e dadi in acciaio zincato classe 8.8 (tensione di snervamento 640 MPa e tensione di rottura 800 MPa). L'intervento è applicato in modo da garantire una continuità degli elementi di rinforzo secondo direzioni verticali e orizzontali. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata in considerazione del trattamento completo su una faccia del paramento, interno o esterno, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 mq. Incidenza acciaio 4,50 kg/mq.

      Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori.

      Tutti i singoli componenti del sistema sono dotati di marcatura CE e relative certificazioni.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosismagrid
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni