Pubblica i tuoi prodotti
Prosupport slim system
Prosupport slim system

    Prosupport slim system

    The thinnest result with a unique millimeter-precision the advanced modular system for outdoor raised floors.
    Voce di capitolato
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprosupportslimsystem
    • Famiglia di prodottoraised flooring
    • Gruppo di famigliaraised flooring
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-04-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti sopraelevati accessibili
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America