Pubblica i tuoi prodotti
F12

F12

The F12 professional grade DLP® projector series features a choice of WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), or SXGA+ (1400 x 1050) resolution DLP® technology, a wide range of different configuration options, our revolutionary RealColor colour management suite, and a range of lenses. The unique combination of high resolution in an incredibly small chassis, paired with outstanding brightness and contrast, brings a new level of compatibility, image quality, and flexibility to the AV industry. It is the first projector of its kind to offer this combination of features. All that in a small 3.5 kg magnesium chassis
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF12
  • Famiglia di prodottoProjectors
  • Gruppo di famigliaF12
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)104
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)278
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)3.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26