Pubblica i tuoi prodotti
F32 Series

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF32
  • Famiglia di prodottoProjectors
  • Gruppo di famigliaF32
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)233
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)376
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)12.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26