Pubblica i tuoi prodotti
F35 panorama

F35 panorama

Key features True High resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 resolution 21 : 9 panorama format Effectively replaces blended projector set ups with a single projector 24/7 warranty for up to five years The completely unique way of handling two inputs, and setting up a full high resolution Picture-by-Picture is the F35 panorama's special force. It presents a unique projector for many uses, including for instance: Oil & Gas industry Finance and Banking Higher Education Healthcare
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF35_panorama
  • Famiglia di prodottoProjectors
  • Gruppo di famigliaF35 panorama
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)223
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)376
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)12.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26