Pubblica i tuoi prodotti
F82 Series

F82 Series

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.Colour wheel optionsN/AResolution SXGA+ (1400 x 1050) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 10000 lumensContrastUp to 15000 : 1Aspect ratio 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~22 ms with graphics inputs
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF82
  • Famiglia di prodottoProjectors
  • Gruppo di famigliaF82
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)640
  • Profondità (mm)505
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26