Pubblica i tuoi prodotti
F85

F85

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.3D supportActive StereoColour wheel optionsN/AResolution 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 11000 lumens (User configurable through lamp power and voice coil operated IRIS adjustment.)ContrastUp to 15000 : 1 (Fixed user adjustable through voice coil operated IRIS F2-6 - 7.0 or user activated adapative dynamic IRIS feature.)Aspect ratio 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~19 ms
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF85
  • Famiglia di prodottoProjectors
  • Gruppo di famigliaF85
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)604
  • Profondità (mm)604
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26