Pubblica i tuoi prodotti
FL32 Series

FL32 Series

The FL32 series utilises projectiondesign's solid state ReaLED technology for uncompromised performance, and an unmatched 100.000 hours service life without even thinking about changing lamps. That equals totally predictable, and incredibly low Total Cost of Ownership. Designed for mission critical applications such as 24/7 process control monitoring, and visualization and simulation, it is a revolution for the high performance projector user.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFL32
  • Famiglia di prodottoProjectors
  • Gruppo di famigliaFL32
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)223
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)376
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26