Pubblica i tuoi prodotti
FR12 With RLS

FR12 With RLS

The FR12 series revolutionises all you know about installing a projector. The Remote Light Source technology removes the projector bulb from the projection head, up to 30m (100 feet) away, and does away with all traditional concerns such as noise and heat management, installation orientation, lamp replacement and maintenance scheduling. It is a whole new way of thinking AV integration.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFR12
  • Famiglia di prodottoProjectors
  • Gruppo di famigliaFR12
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)104
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)278
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)2.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26