Pubblica i tuoi prodotti
FS33 IR series

FS33 IR series

The FS33 IR projector from projectiondesign is the world’s most realistic night vision simulation projector. The uniqueness of FS33 IR R LED for NVG stimulation 2nd Generation solid state LED 1200 lumen brightness 1920 x 1200 or 1080p native resolution 810 nm IR wavelength (735 nm optional) 0-100% adjustable visible RGB Full spectrum display (RGB + IR) Adjustable SRP™ smear reduction processing Up to 100.000 hours service life Designed for 24/7 operation Designed for multi-channel systems Unique colour matching capabilities with RealColor™ Unrestricted installation flexibility Wide range of Ultra HQ projection lenses
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFS33IR
  • Famiglia di prodottoProjectors
  • Gruppo di famigliaFS33 IR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)223
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)376
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)12.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26