Pubblica i tuoi prodotti
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Steel stud partition and solid partition systems is covers both non loadbearing and loadbearing in commercial, industrial, institutional, residential and high rise constructions, or in the restoration of existing buildings. Promat’s internal partition systems require less material to achieve similar fire resistant level when compared to industry average wallboard partition systems.

    Advantages
    •Time and cost effectiveness
    •Slim walls
    •Lightweight
    •Thermal resistance
    •Impact resistance
    •Acoustic performance
    •Fire resistance performance

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofire_resistant_partition
    • Famiglia di prodottoPartitions & Interior Walls
    • Gruppo di famigliaFire Resistant Partition
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2440
    • Larghezza (mm)1220
    Relativo a
    • Materiale principaleSilicato di calcio
    • Progettato inHong Kong
    • Prodotto inHong Kong
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619

    Disponibilità Regionale

    Asia Oceania