Pubblica i tuoi prodotti
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with steel uprights and/or crosspieces or EI30 fire-resistant glass partition with wooden uprights and/or crosspieces
    Voce di capitolato
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoglazing-system-promaglas-30
    • Famiglia di prodottoGlass wall
    • Gruppo di famigliaGlass walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Sud America Oceania Africa
    Guadalupa
    Francia
    Guiana Francese
    Nuova Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francese
    Riunione
    Saint Martin
    Wallis e Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Pierre e Miquelon