Pubblica i tuoi prodotti
Glazing system PROMAGLAS 60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 60 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with steel uprights and/or crosspieces or EI30 fire-resistant glass partition with wooden uprights and/or crosspieces
    Voce di capitolato
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum dimensions of vertical glazing (W x H): 1,440 x 2,500 mm or 1,200 x 2,910 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoglazing-system-promaglas-60
    • Famiglia di prodottoGlass wall
    • Gruppo di famigliaGlass walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Sud America Oceania Africa