Pubblica i tuoi prodotti
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    Voce di capitolato
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoglazing-system-promaglas-f1-60
    • Famiglia di prodottoGlass wall
    • Gruppo di famigliaGlass walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Sud America Oceania Africa